Appareil d’échappement avec avance Numatics™ FE

Depuis le 30 septembre 2024, l’appareil d’échappement avec avance FE n’est plus disponible à la vente.

Les pièces de rechange seront disponibles jusqu’en septembre 2027.

La documentation correspondante est toujours disponible ci-dessous.


Spécifications

Alésage1 1/4 po
Environnement de fonctionnementCorrosif ; intérieur ; lavage
Course1 1/2 po max.