Vérins sans tige ASCO™ Numatics série G

Les vérins sans tige renforcés Numatics série G possèdent un rail porteur et des patins à palier pour de grandes capacités de charge. Leur fiabilité éprouvée assure des millions de cycles, ce qui les rend idéals pour les applications de manutention et de construction dans l’industrie de l’automobile et des pneumatiques, de l’agroalimentaire et des boissons, et de l’emballage.

Spécifications

Alésage32 mm, 40 mm, 50 mm, 25 mm
Environnement de fonctionnementCorrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage
Course1 200 mm max.