PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Vannes d’arrêt de gaz ASCO™ série HV427

Les vannes d’arrêt de gaz de combustion à basse température en acier inoxydable ASCO série HV426 sont conçues pour les brûleurs à gaz commerciaux et industriels utilisés dans les environnements difficiles. Leur construction appel-maintien à courant continu favorise une faible consommation d’énergie et la robustesse de la conception assure un fonctionnement constant et fiable. Les vannes sont munies de sièges souples et durables qui assurent une fermeture étanche et nécessitent un différentiel de pression minimale nulle. Conviennent aux applications telles que les chauffe-réservoirs, les chauffe-conduites, les incinérateurs et les torches.

Spécifications

Fonction2 voies - 2/2 normalement fermé
Pilotage de vannesSolénoïde
ProduitGaz naturel
Diamètre de raccordement/de l’orifice1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po
Matériau du corpsAcier inoxydable
Tension24 CA, 110 CA, 120 CA, 230 CA, 12 CC, 24 CC
Type d’orificeNPTF
DébitmétrieDe 6,0 à 14,0 Cv ; de 2,0 à 6,0 Cv ; de 1,0 à 2,0 Cv
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisationVide jusqu’à 150 PSIG
Environnement de fonctionnementIntérieur ; extérieur ; dangereux
Normes/réglementationsCSA