Vérins ronds en ligne ASCO™ Numatics série ISO 6432
Spécifications
| Normes/réglementations | ISO |
| Diamètre | 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 20 mm, 25 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm |
| Environnement d’exploitation | Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage |
| Course | 500 mm max. |