Électrovannes pour service général ASCO™ série L113

Les électrovannes pour usage général ASCO série L113 sont conçues pour réguler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes peuvent être utilisées pour une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Spécifications

Matériau du corpsLaiton
Pilotage de vannesElectrovanne – Commande directe
Fonction2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement1/2 po
Type d’orificeG ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)2 bar
Température du fluide0 °C +130 °C
Viscosité max.5°E (~37 cSt ou mm2/s)
ÉtanchéitéFPM