Spécifications
| Matériau du corps | Laiton |
| Pilotage de vannes | À commande par électrovanne pilote |
| Fonction | 2 voies - 2/2 normalement fermé |
| Diamètre de raccordement | 1/2 po |
| Type d’orifice | G ISO228/1-G BSPP |
| Pression maximale admissible (PS) | 16 bar |
| Température du fluide | -10 °C +90 °C (NBR) ; 0 °C +100 °C (FPM) ; -10 °C +100 °C (EPDM) |
| Viscosité max. | 5°E (~37 cSt ou mm2/s) |
| Étanchéité | NBR ; FPM ; EPDM |