Électrovannes pour service général ASCO™ série L142

Les électrovannes pour usage général ASCO série L142 sont conçues pour réguler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes peuvent être utilisées dans une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Spécifications

Matériau du corpsLaiton
Pilotage de vannesÀ commande par électrovanne pilote
Fonction2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement1/2 po
Type d’orificeNPTF
Pression maximale admissible (PS)16 bar
Température du fluide-10 °C +90 °C
Viscosité max.5°E (~37 cSt ou mm2/s)
ÉtanchéitéNBR