Électrovannes pour service général ASCO™ série L159
Spécifications
| Matériau du corps | Laiton |
| Pilotage de vannes | Solénoïde – Commande directe |
| Fonction | 2 voies - 2/2 normalement fermé |
| Diamètre de raccordement | 1/4" |
| Type d’orifice | G ISO228/1-G BSPP |
| Pression maximale admissible (PS) | 40 bar |
| Température du fluide | -10 °C +170 °C |
| Viscosité max. | 5°E (~37 cSt ou mm2/s) |
| Étanchéité | Ruby |