Électrovannes pour service général ASCO™ série L160

Les électrovannes pour usage général ASCO série L160 sont conçues pour contrôler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes sont utilisées dans une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Spécifications

Matériau du corpsLaiton
Pilotage de vannesSolénoïde – Commande directe
Fonction2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement
Type de raccordement
Pression maximale admissible (PS)20 bar
Température du fluide-10 °C +85 °C
Viscosité max.5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Garnitures d'étanchéitéEPDM