PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Électrovannes pour usage général ASCO™ de la série L257

Depuis le 30 septembre 2025, les électrovannes pour usage général de la série L257 ne sont plus disponibles à la vente.

La documentation correspondante est toujours disponible ci-dessous.


Spécifications

Matériau du corpsPPS (polyphénilsulfure) renforcé par de la fibre de verre
Actionnement des vannesSolénoïde - Action directe
Fonction2 voies - 2/2 normalement ouvert
Diamètre de raccordement/de l’orifice
Type d’orifice
Pression maximale admissible (PS)10 bar
Température du fluide0 °C +130 °C
Viscosité max.5°E (~37 cSt ou mm2/s)
ÉtanchéitéFPM