Add images and videos to help customers visualize the product.
Spécifications
| Matériau du corps | Laiton |
| Pilotage de vanne | Solénoïde – Commande directe |
| Fonction | 3 voies – 3/2 normalement fermé |
| Diamètre de raccordement | |
| Type de raccordement | |
| Pression maximale admissible (PS) | 40 bar |
| Température du fluide | -10 °C +130 °C |
| Viscosité max. | 5°E (~37 cSt ou mm2/s) |
| Garnitures d'étanchéité | Acier inoxydable |