PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Têtes magnétiques ASCO™ série LPKF

La série LPKF ASCO est une gamme de têtes magnétiques à corps en aluminium antidéflagrants conçues pour une utilisation en atmosphères potentiellement explosives. Une bobine à borne à vis permet une installation électrique facile. La tête est conforme à la directive ATEX 2014/34/UE. La conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité a été assurée conformément aux normes internationales et européennes CEI ainsi que EN : 60079-0, 60079-1 et 60079-31.

Spécifications

Normes/réglementationsCEI 60529 (indice de protection), ATEX, ATEX zone 1-21, IP66, IP67, Ex d