Vannes de régulation directionnelle série Mark 55 Numatics™

La gamme de vannes série Mark 55 Numatics est conçue pour des performances répétables et fiables dans des environnements difficiles ou extrêmes. Les performances de haut niveau de la vanne en font le produit idéal pour les opérations sur machines à cadence élevée. La conception modulaire de la série Mark 55 permet une configuration facile et convient parfaitement aux applications automobiles, de mise en bouteille, d’emboutissage et d’estampage et de fabrication de pneus.

Spécifications

Pilotage de vannesPneumatique - Pilotage par l’air ; Solénoïde - Pilotage par l’air ; Solénoïde - Commande directe
Diamètre de raccordement/de l’orifice1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po
Type d’orificeG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Fonction4 voies - 5/2, 4 voies - 5/3, 4 voies - 5/3 centre fermé, 4 voies - 5/3 centre ouvert à la pression, 4 voies - 5/3 centre ouvert
Normes/réglementationsClasse I Div 2, Classe II Div 2, CSA, IP65
Environnement de fonctionnementZones dangereuses, intérieur, extérieur, lavage
ProduitAir, gaz inerte, vide