Pressostats à affichage numérique Numatics™ 280
Spécifications
| Fonction | 2 voies - 2/2 normalement fermé |
| Pilotage de vannes | Solénoïde - Action directe |
| Matériau du corps | Aluminium |
| Tension | 24 c.a, 110 c.a., 115 c.a., 120 c.a., 208 c.a., 220 c.a., 230 c.a., 440 c.a., 480 c.a., 24 c.c., 240 c.c., 12 c.c., 120 c.c., 6 c.c., 48 c.c. | 50-60 |
| Produit | Air, gaz inerte |
| Diamètre de raccordement/de l’orifice | 1/8 po |
| Type d’orifice | NPTF |
| Débit | De 0,1 à 0,5 Cv |
| Environnement de fonctionnement | Intérieur |
| Normes/réglementations | Type 1, CSA, UL |