Filtres en ligne Numatics™

Les filtres en ligne jetables ASCO Numatics comprennent les filtres à profil droit en polyuréthane et les filtres à double cannelure en nylon de la série PL, ainsi que les filtres à profil droit en nylon de la série PT. Les deux séries sont proposées selon deux niveaux de qualité : « coalescent » et « matières en suspension ». Les boîtiers prolongés en polyester des séries PH et PX sont proposés selon les niveaux de qualité suivants : matières en suspension, HEPA et ULPA. La série PH propose également en option un dessiccateur en polycarbonate transparent qui utilise du gel de silice bleu. La série MF tous métaux inclut à la fois les niveaux de qualité « coalescent » et « matières en suspension ».

Spécifications

Diamètre de raccordement/de l’orifice1/8 po ; 1/4 po
Environnement de fonctionnementIntérieur ; extérieur