Vannes à commande pneumatique ASCO™ série P316

La série P316 d’ASCO est constituée de vannes à fonctionnement pneumatique à trois voies conçues pour traiter l’air lubrifié pendant de longues années. Les variations de la pression d’air de commande n’affectent pas le fonctionnement des vannes.

Spécifications

Actionneur de vannePneumatique – Commande à air comprimé
Matériau du corpsLaiton
ProduitAir, gaz inerte, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement1/2" ; 3/8" ; 3/4" ; 1"
Fonction3/2 normalement fermé
DébitDe 2,0 Cv à 6,0 Cv, de 6,0 Cv à 14,0 Cv
Pression différentielle maximale/maximale d'utilisationVide jusqu'à 10,3 bar
Environnement d’exploitationIntérieur, extérieur