Vannes à commande pneumatique ASCO™ série P444

La série P444 d'ASCO est constituée de vannes à fonctionnement pneumatique à quatre voies conçues pour traiter l’air lubrifié pendant de longues années. Les variations de la pression d’air de commande n’affectent pas le fonctionnement des vannes.

Spécifications

Actionneur de vannePneumatique – Commande à air comprimé
Matériau du corpsLaiton
ProduitAir, gaz inerte, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement1/4" ; 3/8"
Type d’orificeNPTF
Fonction4/2
DébitDe 0,5 Cv à 1,0 Cv, de 1,0 Cv à 2,0 Cv
Pression différentielle maximale/maximale d'utilisationVide jusqu'à 10,3 bar
Environnement d’exploitationIntérieur, extérieur