PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Actionneurs rotatifs série R Numatics™

Contacter le service commercial
Configurer
La série R de Numatics est une gamme d’actionneurs rotatifs à pignon-crémaillère pour usage intensif qui sont conçus pour exceller dans les applications les plus rigides. Les actionneurs offrent un rapport couple/taille élevé et assurent un positionnement précis.

Spécifications

Alésage38,1 mm, 50,8 mm, 63,5 mm, 82,6 mm
Environnement de fonctionnementCorrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage