Électrovannes à pincement ASCO™ série S125

Les électrovannes à pincement ASCO série S125 peuvent contrôler tout fluide compatible avec le matériau du tube, en protégeant le fluide de toute contamination, y compris les variations de température. Ces caractéristiques font de cette électrovanne le choix idéal pour le contrôle d’un large éventail de fluides, notamment dans les secteurs agroalimentaire, médical et analytique.

Spécifications

Matériau du corpsPA (Polyamide)
Pilotage de vanneSolénoïde – Commande directe ?
Fonction2 voies – 2/2 normalement fermé
Système à pincementPolyoxyméthylène (copolymère d’acétal renforcé)
Composants internesAcier inoxydable
TubeLaiton nickelé chimiquement (Ni-P)