Électrovanne d’évacuation du gaz ASCO™ série S262

La série S262 d'ASCO est une gamme de vannes de gaz combustible pour l'aération des systèmes de combustion de gaz des équipements de chauffage. En cas de fuite lorsque le système est coupé, le gaz est évacué par la vanne. La vanne normalement ouverte (à 2 voies) a un corps en aluminium moulé sous pression et est équipée d’une membrane pilotée à différentiel zéro.

Spécifications

Pilotage de vanneSolénoïde
Matériau du corpsAluminium
FluideGaz naturel
Diamètre de raccordement1/2" ; 3/8" ; 3/4" ; 1" ; 1 1/4" ; 1 1/2" ; 2" ; 2 1/2" ; 3"
RaccordementNPTF
Fonction2 voies – 2/2 normalement ouvert
Tension24 c.a., 120 c.a., 230 c.a.
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisationVide jusqu'à 10,3 bar
Environnement de fonctionnementIntérieur
Normes/réglementationsCSA, Type 1, UL