PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Électrovannes à pincement ASCO™ série S370

Les électrovannes à pincement ASCO série S370 peuvent contrôler tout fluide compatible avec le matériau des lignes d’impulsion, en protégeant le fluide de toute contamination, y compris les variations de température. Ces caractéristiques font de cette électrovanne le choix idéal pour contrôler un large éventail de fluides, notamment dans les secteurs agroalimentaire, médical et analytique.

Spécifications

Matériau du corpsAluminium anodisé
Fonction3 voies
Système à pincementPolyoxyméthylène (copolymère d’acétal renforcé)
Composants internesLaiton et acier inoxydable