Électrovannes à membrane ASCO™ série 082

La gamme d’électrovannes miniatures ASCO série 082 est conçue pour une utilisation avec des liquides neutres ou très agressifs dans les systèmes d’analyse et médicaux. Leur matériau de construction résistant aux produits chimiques, leur faible consommation d’énergie et leur conception simple de montage juxtaposable en font la solution idéale pour le tri et le contrôle des réactifs et des échantillons corrosifs ou sensibles. Les applications typiques des modèles de la série 082 comprennent les analyseurs de la qualité de l’eau, le diagnostic in-vitro et le séquençage de l’ADN

Spécifications

Fonction2 voies – 2/2 normalement fermée
Matériau du corpsPVDF
SéparateursFKM, FFKM
ProduitLiquides agressifs
Montage¼-28 ou M6
Diamètre de passage1,5 mm (0,06 po)
Alimentation2,5 W
Tensions standard12 Vcc, 24 Vcc
Pression de service0 à 2 bar (0 à 29 psi)
Cycle opératoire100 %