Électrovannes miniatures ASCO™ série 090

La série 090 d’ASCO est une gamme d’électrovannes miniatures conçues pour être utilisées avec de l’air et des gaz inertes. Leur structure compacte et légère ainsi que leur faible consommation en énergie en font une solution optimale pour les dispositifs médicaux portables. La durée de vie utile exceptionnelle de plus de 50 millions de cycles de ces électrovannes augmente de façon significative la fiabilité des dispositifs proposés par les OEM. Les applications typiques de la série 090 comprennent la distribution d’oxygène, la thérapie par compression et les analyseurs de gaz.

Spécifications

Pilotage de vannesSolénoïde
Matériau du corpsPBT
ProduitAir, gaz inerte ; oxygène
Type d’orificeApplique
Fonction2/2 normalement fermée<br> 3/2 normalement fermée
DébitJusqu’à 0,072 Cv
Tension12 V CC ; 24 V CC
Pression de service bar (psi)Jusqu’à 2,07 (30)
Environnement de fonctionnementIntérieur