ASCO™ 8327G051AC115-120/50-60D

Référence:

Asco-8327G051AC115-120/50-60D

681,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/4 X 3/4 2 NC Aluminum 10.1/F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Kit Number131236
Coil ClassFT
Coil Number276000-032-D
Voltage & Frequency115-120-60 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating12 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3U BRASS 12.0/F AC