ASCO™ 8327G055DC24/DCD

Référence:

Asco-8327G055DC24/DCD

1 391,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 1/4 3U STAINL11.6/F W

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number131237
Coil ClassFT
Coil Number238710-006-D
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3U S.S. 11.6/F DC