ASCO™ 8551G421MOAC115/50D

Référence:

Asco-8551G421MOAC115/50D

921,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 1/4 4 Brass 10.1/F W

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number238610-033-D
Voltage & Frequency115 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W S.S. 10.1/F AC