PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EF8210G127AC240/60,220/50D

Référence:

Asco-EF8210G127AC240/60,220/50D

1/2 X 3/4 2 NC Aluminum 10.1/F W

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/2
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325338
Coil ClassFT
Coil Number238214-058-D
Voltage & Frequency240, 220 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2X1-1/4 2NC S.S. 6.1/F AC