PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EF8214G251DC24/DCD

Référence:

Asco-EF8214G251DC24/DCD

1 X 1-5/ 2NC ALUMIN15.8/F W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325741
Coil ClassFT
Coil Number501696-006-D
Watt Rating15.8 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1-5/8 2NC ALUM 15.8/F DC