PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EF8316G074DC120/DCD

Référence:

Asco-EF8316G074DC120/DCD

1 118,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/4 X 11/1 3NC BRASS 10.6/F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage120DC
Product Weight4.10 lbs
Kit Number314493
Coil ClassFT
Coil Number238314-034-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Orifice Size11/16 in
Watt Rating10.6 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 11/16 3NC BRASS 10.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY