ASCO™ EF8551A002MMSAC110/50D

Référence:

Asco-EF8551A002MMSAC110/50D

499,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 3/4 2 NC Aluminum 10.1/H W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number266762-902-D
Voltage & Frequency110 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 6.3/F AC