PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EFHC8210G003DC125/DCD

Référence:

Asco-EFHC8210G003DC125/DCD

518,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/4 X 3/4 2NC BRASS 24.6/H DC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)6.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage125 DC Battery Charging
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)5 - 125 PSI
Product Weight3.40 lbs
Kit Number302378
Coil ClassHC
Coil Number238914-335-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 150 °F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating24.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 24.6/H DC
Seating ElastomerNBR