PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ EFMF8316H301MBDC24/DCD

Référence:

Asco-EFMF8316H301MBDC24/DCD

1 180,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 5/16 3NC BRASS 0.75/F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.5
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325074
Coil ClassF
Coil Number276006-206-D
Orifice Size5/16 in
Watt Rating0.75 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/16 3NC BRASS 0.75/F DC