ASCO™ EFMF8551G303MODC24/DCD

Référence:

Asco-EFMF8551G303MODC24/DCD

814,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 9/16 2 NC Brass 6.1 /F W

Spécifications

Body MaterialBrass
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassF
Coil Number276006-006-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating1.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4NC BRASS 1.7/F DC