ASCO™ EVL8551G309DC24/DCK

Référence:

Asco-EVL8551G309DC24/DCK

941,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/4 X 3/4 2 NC Brass 10.1/F W

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassF
Coil Number274714-902-K
Voltage24 Volts DC
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length72 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4NC S.S. 1.4/F DC