ASCO™ EVMFL8551G309DC24/DCK

Référence:

Asco-EVMFL8551G309DC24/DCK

1 027,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 1/4 4NC STAINL1.7 /F W

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassF
Coil Number276007-006-K
Watt Rating1.7 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 4NC S.S. 1.7/F DC