PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ HB8316G014VMBAC120/60,110/50D

Référence:

Asco-HB8316G014VMBAC120/60,110/50D

857,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 5/8 3NC BRASS 17.1/H W

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)2.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 250 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 250 PSI
Product Weight4.10 lbs
Kit Number314495-V
Coil ClassHB
Coil Number238810-132-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 140 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/8 3NC BRASS 17.1/H AC
Holding Current (VA)40
Seating ElastomerFKM
Mounting DirectionANY