PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ HT8210G009DC24/DCD

Référence:

Asco-HT8210G009DC24/DCD

284,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/4 X 3/4 2NC BRASS 11.6/H DC

Spécifications

Body MaterialBrass
Flow (Cv)5
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24 DC
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 100 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 90 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)5 - 75 PSI
Product Weight2.09 lbs
Kit Number302376
Coil ClassHT
Coil Number238910-006-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 150 °F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 11.6/H DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY