ASCO™ JKF8215G013VAC110/50

Référence:

Asco-JKF8215G013VAC110/50

499,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/4 X 11/1 3 NC Brass 20.6/H W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302361-V
Coil ClassFT
Coil Number238612-032
Voltage & Frequency110 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/4 2NO AL 10.1/F AC