ASCO™ JKF8215G033VAC220/50

Référence:

Asco-JKF8215G033VAC220/50

508,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 1/16 3 NC Brass 17.1/F W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302361-V
Coil ClassFT
Coil Number238612-058
Voltage & Frequency220 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NO AL 10.1/F AC