PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ JKP8214G020AC110/50

Référence:

Asco-JKP8214G020AC110/50

296,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 3/4 2NC ALUM 17.1/F W AC

Spécifications

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)4.40
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight1.70 lbs
Kit Number316233
Coil ClassF
Coil Number238612-132
Orifice Size3/4 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NC ALUM 17.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY