ASCO™ JSIS8316B302DC24/DC

Référence:

Asco-JSIS8316B302DC24/DC

1 499,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/4 X 1/16 3U Brass 10.1/H W

Spécifications

Body MaterialBrass
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325074
Coil ClassH
Coil Number298008-002
Voltage24 Volts DC
Watt Rating0.48 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/16 3NC BRASS 0.48/H DC