ASCO™ JSP8214G030AC24/60,22/50

Référence:

Asco-JSP8214G030AC24/60,22/50

297,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/4 X 3/4 2NC ALUMIN17.1/F W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Kit Number316233
Coil ClassFB
Coil Number238612-105
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC ALUM 17.1/F AC