PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SC8210G088DC12/DC

Référence:

Asco-SC8210G088DC12/DC

975,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/4 X 5/8 2NC STAINL11.6/F W

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)4.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight2.49 lbs
Kit Number302423
Coil ClassFT
Coil Number238712-004
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Orifice Size5/8 in
Watt Rating11.6 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 5/8 2NC S.S. 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY