ASCO™ SC8215G023MBDC24/DC

Référence:

Asco-SC8215G023MBDC24/DC

445,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/8 X 3/64 3 NO Brass 6.9 /F W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302439
Coil ClassFT
Coil Number238712-006
Voltage24 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NO AL 11.6/F DC