ASCO™ SC8401B101AC220/50

Référence:

Asco-SC8401B101AC220/50

1 121,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/8 X 9/32 3 NO Brass 6.1 /H W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Kit Number314513
Coil ClassFB
Coil Number400127-228
Voltage & Frequency220 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 6.3/F AC