PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SU8210P088100-240

Référence:

Asco-SU8210P088100-240

1 029,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
3/4 X 5/8 2NC STAINL1.5 /H W

Spécifications

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322676
Coil ClassH
Coil Number550472-001
Watt Rating1.5 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 5/8 2NC S.S. 1.5/H AD