ASCO™ SU8215G013AC24/60

Référence:

Asco-SU8215G013AC24/60

500,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
1/2 X 3/8 4 Brass 17.1/F W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302361
Coil ClassHT
Coil Number238812-005
Voltage & Frequency24 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/4 2NO AL 10.1/H AC