ASCO™ SU8215G013VAC110/50

Référence:

Asco-SU8215G013VAC110/50

544,00 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
X 3/64 3NC 10.1/H W

Spécifications

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302361-V
Coil ClassHT
Coil Number238812-032
Voltage & Frequency110 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/4 2NO AL 10.1/H AC