PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

ASCO™ SV8316G044DC24/DC

Référence:

Asco-SV8316G044DC24/DC

3/4 X 11/1 3NC BRASS 22.6/H W

Spécifications

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number314497
Coil ClassHB
Coil Number238912-106
Orifice Size11/16 in
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 11/16 3NC BRASS 22.6/H DC