Micro-électrovannes série V165 ASCO™

Les micro-électrovannes ASCO sont conçues pour contrôler divers liquides et gaz non corrosifs. Elles sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Spécifications

Matériau du corpsLaiton
Actionneur de vanneSolénoïde – Commande directe
Fonction2/2 normalement fermée
Diamètre de raccordement
Type d’orifice
Pression maximale admissible (PS)16 bar
Température du fluide0 à +130 °C (FPM) ; 0 à +140 °C (FFPM) ; -10 à +90 °C (HNBR)
Viscosité max.3°E (~22 cSt or mm2/s)
ÉtanchéitéHNBR ; FPM ; FFPM